Soluciones de sellado

Los soportes con pestaña FNL están equipados con sellos de grasa de doble labio y baja fricción (fig. 1). La tabla 1 ofrece un resumen de las características y la idoneidad de la solución de sellado. Esta información debe utilizarse como orientación y no sustituye la realización de pruebas de los sellos en su aplicación.

Los sellos se suministran con el soporte. Si se necesitan sellos adicionales, pueden pedirse por separado. Se identifican con el prefijo de designación TFL, seguido de un número que indica el tamaño, p. ej., TFL 511.

SKF logo