Características y beneficios

Los soportes con pestaña FNL tienen las siguientes características y beneficios:

Montaje simple

Para simplificar el montaje y realizar los alineamientos con más precisión, las líneas moldeadas en la pestaña del soporte indican el centro del agujero del soporte. Los hoyuelos indican la posición para los pasadores (fig. 1).

Sistema de guiado de grasa

Una pestaña integrada guía la grasa desde la boquilla engrasadora hasta el interior del rodamiento (fig. 2).

Sellos de baja fricción

Un sello de doble labio y de baja fricción en cada lado del soporte evitan la pérdida de grasa y la entrada de contaminantes (fig. 3). Estos sellos permiten duplicar las velocidades de giro en comparación con los sellos de fieltro tradicionales.

Orificios taladrados para relubricación

Los soportes FNL presentan dos orificios pretaladrados para relubricación. Uno está centrado y permite la relubricación a través de la característica de lubricación del rodamiento. El otro está descentrado y permite la relubricación desde el lateral.
SKF logo