Diseño estándar de soporte

Los soportes con pestaña FNL son soportes enterizos que se fabrican en dos diseños según el tamaño. Los tamaños más pequeños hasta el tamaño 13 (inclusive) tienen una pestaña triangular (fig 1); los tamaños más grandes tienen una pestaña cuadrada (fig. 2).
Los soportes FNL se suministran con una cubierta, ya sea para extremos de eje (fig. 3) o para ejes pasantes (fig. 4). Los soportes con una cubierta para extremos de eje tienen el sufijo de designación A, mientras que los soportes con una cubierta para ejes pasantes tienen el sufijo de designación B.
SKF logo