Recomendaciones para los tornillos de fijación

En las aplicaciones típicas, se pueden utilizar tornillos con cabeza hexagonal de clase 8.8 junto con arandelas, conforme a la norma ISO 4014:2011.
Para los soportes SBPN, resultan adecuados los tornillos de fijación M 24 o UNC 1 con el par de apriete recomendado de 665 N. Para los soportes SDM, consulte la tabla 1.
SKF logo