Rodamientos en las posiciones fija y libre

Los soportes para máquinas papeleras están disponibles tanto para la posición fija como para la libre:
  • Los soportes con sufijo de designación F están diseñados para admitir rodamientos de rodillos a rótula en la posición fija en el lado de accionamiento.
  • Los soportes con sufijo de designación RA están diseñados para admitir rodamientos de rodillos toroidales CARB en la posición libre en el lado frontal.
SKF recomienda utilizar un rodamiento de rodillos a rótula en el lado de accionamiento y un rodamiento de rodillos toroidales CARB en el lado frontal (→ El sistema de rodamientos a rótula SKF). No obstante, también se encuentran disponibles otras combinaciones de soporte/rodamiento (tabla 1).
Se puede calcular en qué medida un rodamiento rodillos toroidales CARB puede soportar el desplazamiento axial debido a la interferencia con el sello. Para obtener asistencia, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.
SKF logo