Temperatura de funcionamiento
El material del soporte no establece ningún límite de temperatura, excepto para aplicaciones a temperatura muy baja donde la resistencia al impacto puede ser un factor. Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones.
La pintura del soporte es resistente al calor hasta 80 °C (175 °F) de la temperatura del material o 100 °C (210 °F) de la temperatura ambiente. A pedido, están disponibles pinturas alternativas que pueden soportar temperaturas más elevadas (→ Versiones del soporte).