Especificaciones del eje

El asiento del rodamiento sobre el eje debe cumplir con las tolerancias requeridas por el rodamiento (manual Rodamientos de rodillos en máquinas papeleras de SKF), que generalmente alcanza un grado de tolerancia IT9. Se recomienda una tolerancia de cilindricidad de IT5/2 y una tolerancia de conicidad de IT7/2.
SKF logo