Características y beneficios

Los soportes SKF para máquinas papeleras tienen las siguientes características y beneficios:

Diseños optimizados

Los diseños de los soportes se desarrollan conjuntamente con los principales fabricantes de equipos originales y están optimizados para adaptarse a las condiciones de funcionamiento adversas que presentan las máquinas papeleras.

Sellos eficaces que no necesitan mantenimiento

Los soportes SBFN y SBPN cuentan con sellos laberínticos mejorados en comparación con sus predecesores, lo que proporciona una protección adicional contra los contaminantes líquidos durante el funcionamiento y los lavados a alta presión. Los sellos también eliminan prácticamente las fugas de aceite, incluso con altas velocidades de flujo de aceite.
Los soportes SDM presentan un sello no rozante de intersticio que no necesita mantenimiento incorporado en cada cubierta.

Preparados para el monitoreo de condición

Los soportes tienen orificios roscados para fijar los sensores de monitoreo de condición.

Montaje en diferentes posiciones

Los soportes SBFN se pueden montar en ángulos de 0°, 90°, 180° y 270°.
SKF logo