Sistema de designación para los anillos de fijación

A continuación, se muestran ejemplos y las opciones correspondientes para los anillos de fijación para soportes SBD.

Basic bearing designation system

Ejemplo


PSBD 115
dondePSBD =
115 =

Opciones correspondientes

Test Designation 1
Serie
PSBD
Anillo de fijación para sello laberíntico

Test Designation 2Identificación del tamaño
...Diámetro del eje [mm]
SKF logo