Sistema de designación para soportes

A continuación, se brindan ejemplos y las opciones correspondientes para los soportes SBD y THD.

Ejemplo

SBDD 2226 CAF
dondeSBD =
D =
2226 =
CAF =

Opciones correspondientes

Serie
SBDSoporte de pie enterizo estándar
THD
Soporte tensor enterizo estándar

Material
D
Fundición de grafito esferoidal
SAcero moldeado
CFundición gris

Identificación del tamaño
22(00)Soporte para rodamientos de la serie 22
30(00)Soporte para rodamientos de la serie 30
31(00)Soporte para rodamientos de la serie 31
32(00)Soporte para rodamientos de la serie 32
..(00)Código de tamaño del rodamiento, (00) x 5 = diámetro
del agujero del rodamiento [mm]

Sufijos1)
Soporte para rodamientos montados sobre un manguito de fijación y un eje plano
CSoporte SBD para rodamientos montados sobre un manguito de fijación y un
eje escalonado
ESoporte SBD para rodamientos montados sobre un asiento cilíndrico y un
eje escalonado
GSoporte SBD para rodamientos montados sobre un asiento cilíndrico y un
eje multiescalonado
ASoporte para extremo de eje, cerrado en un lado
BSoporte para el eje pasante
F
Soporte para el rodamiento en la posición fija
L
Soporte para el rodamiento en la posición libre
  1. 1)Cuando se utilizan sufijos múltiples, se indican en el mismo orden que se muestra aquí.
SKF logo