Designaciones

Sistema de designación para soportes de pie SBD y soportes tensores THD

Serie
SBD
Soporte de pie enterizo estándar
THD
Soporte tensor enterizo estándar


Material

D
Fundición de grafito esferoidal
S
Acero moldeado
C
Fundición gris

Identificación del tamaño

22(00)
Soporte para rodamientos de la serie 22
30(00)
Soporte para rodamientos de la serie 30
31(00)
Soporte para rodamientos de la serie 31
32(00)
Soporte para rodamientos de la serie 32
 (00)
Código de tamaño del rodamiento, (00) ¥ 5 = diámetro del agujero del rodamiento [mm]

Sufijos1)


Soporte para rodamientos montados sobre un manguito de fijación en ejes planos

Soporte SBD para rodamientos montados sobre un manguito de fijación en ejes escalonados
E
Soporte SBD para rodamientos montados sobre un asiento cilíndrico en ejes escalonados
G
Soporte SBD para rodamientos montados sobre un asiento cilíndrico en ejes multiescalonados

Soporte para extremo de eje, cerrado en un lado
B
Soporte para eje pasante

Soporte para un rodamiento en la posición fija
L
Soporte para un rodamiento en la posición libre

Sistema de designación para los anillos de fijación

Serie
PSBD 
Anillo de fijación para sello laberíntico

Identificación del tamaño

...
Diámetro del eje [mm]

  1. 1)Cuando se utilizan sufijos múltiples, se indican en el mismo orden que se muestra aquí.
SKF logo