Versiones del soporte

Las siguientes versiones de soportes se pueden suministrar a pedido:
  • Soportes SBD o THD para rodamientos de rodillos toroidales CARB
  • Soportes SBD para rodamientos sobre un manguito de desmontaje
  • Soportes con sellos de taconita para trabajos pesados
  • Soportes fabricados de fundición de acero (designación de serie SBDS o THDS)
  • Soportes fabricados de fundición gris (designación de serie SBDS o THDS)
Para obtener más información sobre estas versiones, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.
SKF logo