Soportes de pie enterizos y soportes tensores de las series SBD y THD

Los soportes de pie SBD y los soportes tensores THD son soportes enterizos diseñados para soportar cargas elevadas que actúan en diferentes sentidos. Por lo general, estos tipos de cargas se encuentran en cintas transportadoras, lechos de rodillos y trituradoras. Se pueden diseñar disposiciones de rodamientos altamente confiables utilizando soportes SBD o THD junto con rodamientos SKF Explorer. En las cintas transportadoras, por lo general, se utilizan soportes SBD y THD juntos.
Tipos de rodamiento
  • Rodamientos de rodillos a rótula
  • Rodamientos de rodillos toroidales CARB (opcional)

Series de dimensiones de rodamientos

  • 22, 30, 31, 32

Gama de diámetros de eje

  • de 60 a 420 mm (SBD)
  • de 50 a 400 mm (THD)

Combinaciones eje-rodamiento típicas

  • Eje plano con rodamiento montado sobre un manguito de fijación (SBD y THD)
  • Eje escalonado con rodamiento montado sobre un manguito de fijación (SBD)
  • Eje escalonado con rodamiento montado sobre un asiento cilíndrico (SBD)
  • Eje multiescalonado con rodamiento montado sobre un asiento cilíndrico (SBD)

Sellos

  • Laberíntico
  • Para trabajos pesados (opcional)

Lubricación

  • Grasa

Materiales

  • Fundición de grafito esferoidal
  • Fundición de acero (opcional)
  • Fundición gris (opcional)

Montaje

  • Montaje con cuatro tornillos (SBD)

Cumplimiento con los estándares

  • No estandarizados
SKF logo