Sellos especiales

Los soportes de pie SBD y los soportes tensores THD están disponibles con sellos de taconita para trabajos pesados. Los sellos de taconita para trabajos pesados son sellos laberínticos llenos de grasa que incluyen un anillo en V. Pueden sellar contra la taconita, un mineral de grano muy fino, contra el que es muy dificil sellar.
Los sellos de taconita requieren un soporte modificado, sufijo de designación /VZ335. Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.
SKF logo