Características y beneficios

Los soportes de pie SBD y los soportes tensores THD estándares comparten algunas de las siguientes características:

Soporte rígido

Los soportes enterizos proporcionan una gran rigidez y pueden soportar cargas radiales elevadas en todos los sentidos.

Estrechos

Los soportes de pie SBD y los soportes tensores THD son estrechos y pueden usarse donde el espacio es limitado (fig. 1).

Extremos de la base mecanizados

Los extremos de la base de los soportes SBD están mecanizados, lo que facilita la alineación y proporciona un contacto adecuado con los topes, cuando estos se utilizan para soportar cargas paralelas a la superficie de apoyo (fig. 2).

Cáncamos

A excepción de los soportes más pequeños (SBD 2213), todos los soportes de pie SBD tienen un cáncamo por seguridad y para simplificar la manipulación.
SKF logo