Uso de rodamientos sellados

El uso de rodamientos sellados en soportes con sellos estándares es una buena solución para entornos altamente contaminados. El rodamiento sellado junto con el sello del soporte y la grasa proporcionan tres capas de protección (→ Solución SKF de tres barreras). Los soportes de pie SBD y los soportes tensores THD pueden, en la mayoría de los casos, usarse junto con rodamientos a rótula sellados SKF. Cuando se usan sellos de taconita para trabajos pesados, un rodamiento sellado no mejora el efecto de sellado durante el funcionamiento, pero sí protege el rodamiento contra los contaminantes durante el montaje. Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.
SKF logo