Condiciones ambientales

Los soportes SKF están diseñados para su uso en aplicaciones interiores y exteriores. Las siguientes categorías de corrosividad, según la norma ISO 12944-2:1998, son aplicables a los soportes SKF:
  • C2 para todos los soportes, excepto los soportes de pie SE
  • C3 para los soportes de pie SE
Para obtener más información sobre las categorías de corrosividad, consulte la tabla 1.

Pintura personalizada/categoría de corrosividad

El color estándar y la categoría de corrosividad de un soporte SKF figuran en la sección de productos correspondiente. También pueden suministrarse soportes SKF de otros colores y/o categorías de corrosividad (tabla 1) o según las especificaciones del cliente. Los soportes que tienen un requisito de pintura no estándar se identifican por el sufijo de designación P, seguido de un número único de dos o tres dígitos, p. ej., SNL 510-608/P76.
Si se va a volver a pintar un soporte, SKF recomienda tomar las siguientes precauciones antes de pintarlo:
  • Cubrir todas las aberturas del soporte. Para soportes con ranuras de sellos, colocar discos recortados de cartón o plástico en las ranuras de los sellos. Esto es especialmente importante porque los residuos químicos o abrasivos del proceso de preparación pueden dar lugar a daños prematuros del rodamiento y los sellos.
  • Retirar todas las boquillas engrasadoras y proteger todos los orificios roscados con tapones.
  • Para evitar el ataque químico de la superficie al lavar piezas de fundición pintadas, siga las instrucciones del proveedor del producto químico de lavado con respecto a la concentración, la temperatura y el tiempo. La pintura es resistente a los químicos para lavado ligeramente alcalescentes de uso habitual.
SKF logo