Inspección y monitoreo de condición

Las unidades de rodamientos de rodillos y los soportes SKF deben inspeccionarse regularmente en busca de daños y fugas de lubricante. SKF también recomienda realizar una inspección visual de los sellos, tapones, tornillos y juntas del soporte. La frecuencia de estas inspecciones depende de las condiciones de funcionamiento y de las posibles consecuencias del tiempo de parada, pero deben realizarse como parte de un programa de mantenimiento regular.
Si se va a utilizar lubricación con baño de aceite, se debe monitorear el nivel aceite regularmente. Durante el funcionamiento, el nivel de aceite puede caer por debajo del límite mínimo. Si ese es el caso, y necesita agregarse aceite mientras la máquina está en funcionamiento, mantenga el nivel de aceite bastante por debajo del nivel de aceite máximo del indicador. De lo contrario, podría producirse un sobrellenado.
Para obtener más información sobre técnicas de inspección y medidas correctivas de mantenimiento, consulte el Manual de mantenimiento de los rodamientos SKF.
SKF también recomienda monitorear la condición de todos los rodamientos continuamente y de manera regular para detectar signos prematuros de daños en estos. Determinar la tendencia de la condición del rodamiento permite analizar la causa raíz de un fallo inminente y el plan de medidas correctivas. Determinar la tendencia también puede eliminar las paradas no planificadas. La forma más confiable de realizar el monitoreo de condición es a través del análisis de la vibración.

Análisis de la vibración

Muchos soportes SKF están preparados para el monitoreo de condición y se suministran con orificios taladrados y roscados para alojar los sensores. En otros soportes, los hoyuelos indican la posición en la que pueden colocarse sensores. Para obtener información sobre las posibilidades de monitoreo de condición para un tipo de soporte determinado, consulte la sección del producto correspondiente.
SKF cuenta con una amplia gama de productos para la detección, el análisis y diagnóstico de la vibración, desde instrumentos portátiles livianos hasta sistemas de monitoreo completamente integrados. Para obtener más información, consulte Monitoreo de condición.
SKF logo