Soluciones de sellado

El rendimiento de una disposición de sellos es fundamental para garantizar la limpieza del lubricante y la vida útil de los rodamientos. El tipo de sello debe seleccionarse en función del tipo de lubricante y la velocidad de funcionamiento, pero también deben tenerse en cuenta los niveles de contaminación y la desalineación.
Existe una amplia gama de sellos para soportes SKF. Algunos soportes pueden admitir diferentes tipos de sellos, mientras que otros están diseñados para una solución de sellado específica. Para obtener información sobre las soluciones de sellado disponibles para un soporte determinado, consulte la sección de productos correspondiente o las tablas siguientes:
  • Soportes de pie de dos piezas (tabla 1)
  • Soportes enterizos (tabla 2)
  • Soportes específicos para cada aplicación (tabla 3)
Las propiedades, condiciones de la aplicación e idoneidad de cada solución de sellado se presentan también en la sección de productos correspondiente.

Conversión de velocidad periférica en velocidad de giro

Para convertir los límites de la velocidad periférica de una solución de sellado a la velocidad de giro equivalente, consulte la tabla 4.

La Solución SKF de tres barreras

En entornos muy contaminados, SKF recomienda utilizar la solución de tres barreras. Esta solución de sellado rentable puede tener un efecto significativo en la vida útil del rodamiento, ya que los contaminantes tienen que atravesar tres barreras para llegar al rodamiento (fig. 1):
  • Primera barrera: sello externo del soporte
  • Segunda barrera: grasa del soporte
  • Tercera barrera: sello integral del rodamiento
La Solución SKF de tres barreras consta de un rodamiento sellado SKF, un soporte llenado de grasa en un 70 a 90% y los sellos laberínticos del soporte.
Los rodamientos sellados cuentan con sellos de contacto integrales que mantienen el lubricante dentro y los contaminantes fuera de la cavidad del rodamiento durante el funcionamiento. Los sellos también protegen al rodamiento del ingreso de contaminantes durante la instalación. Utilizar un rodamiento sellado también significa que la grasa que se utiliza para rellenar el soporte y los sellos laberínticos es independiente de los requisitos de lubricación para el rodamiento. Por lo tanto, para llenar el soporte, se pueden utilizar grasas biodegradables y ecológicas, como SKF LGGB 2 (→ Soluciones de lubricación).
Cuando se utiliza el sistema de rodamientos autoalineables SKF, se debe sustituir el sello laberíntico del rodamiento de rodillos toroidales CARB por un sello de taconita.
SKF logo