Selección de un soporte

Al seleccionar un soporte, se deben tener en cuenta muchos factores. El proceso de selección depende no solo del tipo y tamaño del rodamiento, sino también de la capacidad del soporte para soportar de un modo seguro la magnitud y las características de todas las cargas aplicadas. Además, otras consideraciones importantes son el montaje, el mantenimiento, las opciones de sellado y los requisitos de lubricante del rodamiento.

Buscar un soporte

Para identificar los soportes adecuados para un tipo y tamaño específico de rodamiento y para una determinada combinación de eje y rodamiento, utilice la herramienta SKF Housing Select. Tenga en cuenta también que la solución preferida puede ser una unidad de rodamientos de rodillos (tabla 1). Para obtener más información sobre unidades de rodamientos de rodillos, consulte la sección Unidades de rodamientos de rodillos.

Ajuste la selección de los rodamientos

Si no existe un soporte adecuado para el tipo o tamaño de rodamiento seleccionado, considere cambiar a un rodamiento que pueda alojarse en un soporte estándar. El resultado será una solución rodamiento/soporte más rentable.

Seleccione la versión final del soporte

Una vez que se ha seleccionado un soporte, asegúrese de que tanto el soporte como las soluciones de sellado disponibles soporten las cargas, la combinación de eje y rodamiento, el método de lubricación y las condiciones de funcionamiento, por ejemplo, el tipo y nivel de contaminantes. Considere todas las versiones de soportes, incluidos aquellos con tolerancia de los asientos no estándares o con sellos especiales. Si sus requisitos son únicos, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.
SKF logo