Almacenamiento

Los soportes, las unidades de rodamientos de rodillos SKF y los componentes asociados, incluidos los sellos, deben almacenarse en condiciones controladas de temperatura y humedad, en un ambiente limpio y seco. Deben evitarse las variaciones de temperatura y humedad, pero resultan aceptables las variaciones de índole natural estacionales y graduales. Como regla general, SKF recomienda las siguientes condiciones de almacenamiento:
  • temperatura: < 30 °C (< 85 °F) para almacenamiento a largo plazo
  • humedad relativa: < 60%
  • Si se producen picos de más del 65% de manera regular, es necesario contar con un deshumidificador
  • fluctuación de temperaturas: máx. 3 °C/48 horas
En estas condiciones, los soportes pueden almacenarse durante un máximo de 10 años. Las unidades de rodamientos de rodillos no deben someterse a vibración durante el almacenamiento, ya que esto podría causar daños por vibrocorrosión al rodamiento. En función de las condiciones reales de almacenamiento, podrían deteriorarse las propiedades lubricantes del llenado inicial de grasa. Por lo general, las unidades de rodamientos de rodillos SKF no deben almacenarse durante más de 3 años.
SKF logo