Terminología

A continuación se presenta un resumen de la terminología de soportes de SKF:

Tipos de soportes de rodamientos:

Soportes de pie de dos piezas:

  • Soporte de pie, de la serie SE (fig. 6)
  • Soporte de pie, de la serie SONL (fig. 7)

Disposiciones de eje y soporte:

  • Soporte de pie, de la serie SE (fig. 8)
  • Soporte con pestaña FNL (fig. 9)
  • Soporte de pie, de la serie SONL (fig. 10)
  • Soporte de pie, de la serie SNL (fig. 11)
SKF logo