Soportes de pie SNLN 30

Soporte de pie SNLN 30
Los soportes de pie SNLN 30 son soportes de dos piezas diseñados para los rodamientos de rodillos a rótula de la serie 230. Están diseñados para una lubricación con grasa. Constan de una base, una tapa con un cáncamo de ojo y dos orificios para los tornillos de fijación. Cumplen con la normativa ISO 113. Los soportes de pie SNLN son dimensionalmente intercambiables con los soportes SN 30 anteriores.

Características y ventajas

Los soportes de pie SNLN 30 ofrecen las siguientes características y ventajas:

Soporte rígido

Soporte rígido
Fig. 1
La base del soporte está reforzada con nervios y con material alrededor de los orificios para los tornillos de fijación (fig. 1). Los tornillos de fijación se pueden precargar para fijar el soporte sin deformar su base o agujero.

Buena transferencia térmica

Buena transferencia térmica
Fig. 2
El refuerzo central en forma de cruz de la base del soporte (fig. 2) amplía la zona de contacto entre la base del soporte y la superficie de apoyo, lo que mejora el flujo de calor desde el aro exterior del rodamiento hasta la superficie de apoyo.

Sistema de guiado de grasa

Sistema de guiado de grasa
Fig. 3
Para una relubricación más eficiente desde el lateral, los soportes SNLN 30 cuentan con una brida integrada que dirige la grasa desde la boquilla engrasadora directamente hasta el rodamiento (fig. 3). Esta característica está disponible para los soportes hasta el tamaño 3038 (inclusive).

Tapas y bases marcadas individualmente

Tapas y bases marcadas individualmente
Fig. 4
La tapa y la base del soporte se emparejan durante su fabricación y no son intercambiables con las bases y las tapas de otros soportes. Para evitar confusiones, hay un número de serie único marcado tanto en la tapa como en la base del soporte (fig. 4).

Hoyuelos para fijar los accesorios

Hoyuelos para fijar los accesorios
Fig. 5
Los hoyuelos en la tapa del soporte indican donde se pueden montar las boquillas engrasadoras y los sensores para la monitorización de estado para una efectividad máxima (fig. 5).

Montaje sencillo

Montaje sencillo
Fig. 6
Con el fin de simplificar el montaje y que la alineación sea más precisa, existen unas líneas marcadas en la base del soporte que indican el centro del agujero y el centro de la base. Los hoyuelos indican la posición para las fijas de situación (fig. 6). Se suministran instrucciones de montaje en el embalaje de cada obturación (a excepción de los soportes desde el tamaño 3024 a 3032, con obturaciones de la serie 200 que se deben pedir por separado). Los soportes del tamaño 3028 en adelante incorporan un cáncamo de ojo en la tapa que permite una manipulación fácil y segura.

Multitud de soluciones de obturación

Los soportes de pie SNLN 30 están disponibles con diferentes soluciones de obturación estándar

  • obturaciones de cuádruple labio (diseño TSN .. L)
  • obturaciones de anillo en V (diseño TSN .. A)
  • obturaciones de fieltro (diseño TSN .. C)
  •  obturaciones laberínticas (diseño TSN .. S)
  • obturaciones de taconita para trabajos pesados (TSN .. ND) (TNF ..)

Obturaciones de cuádruple labio

Obturaciones de cuádruple labio
Fig. 7
Las obturaciones de cuádruple labio (fig. 7) reemplazan a las obturaciones de doble labio anteriores (TSN .. G). Las obturaciones proporcionan una mayor obturación, reducen el par de fricción y, al mismo tiempo, permiten mayores velocidades periféricas (de hasta 13 m/s). Las obturaciones de cuádruple labio están partidas horizontalmente y, por lo tanto, son fáciles de montar.

Obturaciones de anillo en V

Obturaciones de anillo en V
Fig. 8
Las obturaciones de anillo en V (fig. 8) constan de un anillo en V y una arandela de obturación de chapa de acero con un labio de caucho vulcanizado. Las obturaciones de anillo en V pueden soportar velocidades periféricas de hasta 7 m/s. Para mayores velocidades de entre 7-12 m/s las obturaciones deben fijarse axialmente sobre el eje, y para velocidades superiores a 12 m/s se debe utilizar un anillo de apoyo a fin de impedir que la obturación se levante del eje.

Obturaciones de fieltro

Obturaciones de fieltro
Fig. 9
Las obturaciones de fieltro (fig. 9) son obturaciones sencillas pero eficaces. A velocidades periféricas superiores a 4 m/s, se forma un pequeño intersticio entre el fieltro y el eje, convirtiendo la obturación rozante en una obturación no rozante de tipo intersticio.

Obturaciones laberínticas

Obturaciones laberínticas
Fig. 10
Para aplicaciones con altas velocidades o temperaturas extremas, SKF recomienda utilizar obturaciones laberínticas (fig. 10). Los anillos laberínticos forman una obturación laberíntica de múltiples etapas con las ranuras de obturación del soporte. Un cordón de caucho de silicona hueco mantiene el anillo laberíntico en posición sobre el eje.

Obturaciones de taconita para trabajos pesados

Obturaciones de taconita para trabajos pesados con un laberinto radial
Fig. 11
Obturaciones de taconita para trabajos pesados con un laberinto axial
Fig. 12
Para las disposiciones de rodamientos que deban funcionar bajo condiciones extremas de contaminación, como las que se dan en la minería, se recomienda utilizar obturaciones de taconita para trabajos pesados que se pueden llenar de grasa. La grasa mejora la obturación y aumenta la vida útil de las obturaciones. Las obturaciones de taconita para trabajos pesados son obturaciones laberínticas combinadas con obturaciones de anillo en V.
Los soportes SNLN 30 de los tamaños 3023 a 3032 permiten el uso de obturaciones de taconita con un laberinto radial (TSN .. ND) (fig. 11). Los soportes SNLN 30 de los tamaños 3034 a 3056 permiten el uso de obturaciones de taconita con un laberinto axial (TNF ..) (fig. 12). Ambas se puede relubricar a través de una boquilla engrasadora en el cuerpo principal de la obturación.

Preparados para la relubricación

Soportes pequeños preparados para la relubricación
Fig. 13
Soportes grandes preparados para la relubricación
Fig. 14
Los soportes SNLN 30 permiten la relubricación de los rodamientos y obturaciones incorporados e incluyen dos orificios taladrados y roscados (fig. 13 y 14) en el centro de la tapa para la relubricación a través del aro exterior (en la ranura W33), y para la relubricación desde el lateral (para los rodamientos CARB).
Para más información sobre los soportes de pie SNLN 30, contacte con el servicio de ingeniería de aplicaciones de SKF.
SKF logo