Temperatura de funcionamiento

La temperatura de funcionamiento admisible está limitada principalmente por los sellos (tabla 1) y el lubricante en el rodamiento. Para obtener información sobre los límites de temperatura de los rodamientos y lubricantes SKF, consulte los capítulos de los productos correspondientes.
El material del soporte no tiene ningún límite de temperatura adicional, excepto para aplicaciones a temperatura muy baja donde la resistencia al impacto puede ser un factor. La pintura del soporte es resistente al calor hasta una temperatura del material de 79 °C (175 ºF) o temperatura ambiente de 99 °C (210 ºF).
Cuando se prevean temperaturas fuera del rango admisible, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.
SKF logo