Especificaciones del eje

En la Tabla 1, se indican las tolerancias recomendadas del diámetro del eje. Los valores da, db y dc se indican en las tablas de productos para:
La clase de tolerancia para el asiento del eje del rodamiento se debe seleccionar de Tolerancias y ajustes de ejes y soportes.
SKF logo