Combinaciones de ejes y rodamientos típicas

Los soportes de pie SAF y SAW pueden adaptarse a diferentes combinaciones de ejes y rodamientos:
Eje plano con rodamiento montado sobre un manguito de fijación
Los pies SAF de las series 15, 16, 225, 226, 230, C25, C26 y C30, y los pies SAW de la serie 235 pueden utilizarse con rodamientos montados sobre un manguito de fijación en ejes planos (fig. 1). Los soportes, las piezas y dimensiones apropiadas se muestran en la tabla de productos.
Eje escalonado con rodamiento sobre un asiento cilíndrico
Los pies SAF de las series 13, 222, 223, C22 y C23, y los pies SAW de la serie 232 pueden utilizarse con rodamientos montados sobre un asiento cilíndrico en ejes escalonados (fig. 2). Los soportes, las piezas y dimensiones apropiadas se muestran en la tabla de productos.
SKF logo