Versiones del soporte

Además de los soportes de pie SAF y SAW de diseño estándar, existe una serie de versiones disponibles. Entre sus características adicionales, se incluyen las siguientes:

  • bases fresadas para proporcionar una superficie plana uniforme a los tornillos de fijación
  • mecanizado especial para sistemas de lubricación y monitoreo de condición
  • distintas clases de tolerancia del asiento del rodamiento
  • sellos especiales
  • extremos de la base mecanizados, para permitir un posicionamiento preciso
Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.

Material del soporte

Para las aplicaciones en las que se necesita una resistencia adicional, los soportes SAF también están disponibles en fundición de acero, designación SAFS. Compruebe la disponibilidad de estos rodamientos antes de realizar el pedido. Los soportes de fundición de acero vienen en tres diseños diferentes. Estos diseños comparten las mismas dimensiones que los soportes SAF fabricados de fundición gris.
Los soportes SAF también están disponibles en hierro dúctil (fundición de grafito esferoidal), designación SAFD, en los tamaños 509 a 544 y 215 a 244. Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.
SKF logo