Montaje

Los soportes de pie SAF y SAW deben montarse correctamente utilizando las herramientas adecuadas y métodos de montaje mecánico de última generación. Todos los componentes asociados también deben cumplir con ciertos requisitos básicos (→ Especificaciones para ejes y superficies de apoyo de soportes). Con cada soporte, también se suministran instrucciones de montaje. Para obtener información sobre el montaje de rodamientos, consulte el Manual de mantenimiento de los rodamientos SKF o visite skf.com/mount.

Especificaciones del par del tornillo de tapa

Los tornillos de tapa deben ajustarse con el valor del par detallado en las tablas de productos para:

Sujeción o apoyo del soporte

Algunas condiciones de carga pueden requerir la sujeción del soporte a su superficie de apoyo o un tope para soportar cargas que actúan paralelas a la superficie de apoyo del soporte (→ Apoyo adicional del soporte).
SKF logo