Información para los pedidos

Los soportes de pie SAF y SAW se suelen vender como kits completos con soporte, sellos, rodamiento, manguito de fijación (o tuerca y arandela) y un anillo estabilizador (de fijación) estándar. La designación que especifica un pie completo se muestra en las tablas de productos para:
Las características opcionales se especifican con un prefijo y sufijos. Si necesita incluir varios sufijos, colóquelos en orden alfabético.
Todas las piezas del pie también se pueden suministrar por separado. Las designaciones de las diferentes piezas se muestran en las tablas de productos.
Los componentes opcionales se indican en las tablas de productos y en la tabla 1.

Ejemplo de pedido

Un eje con un diámetro de 4 3/16 pulgadas debe apoyarse en dos pies SAF con rodamientos de rodillos a rótula 22224 EK sobre un manguito de fijación, uno en el extremo del eje en la posición libre y uno para un eje pasante en la posición fija. Los soportes se deben sellar con sellos PosiTrac Plus.

Se deben pedir los siguientes elementos:  

  • 1 pie SAF 22524 TLCY
  • 1 pie SAF 22524 TLC

El envío incluirá:

  • 2 soportes SAF 524
  • 2 rodamientos de rodillos a rótula 22224 EK
  • 2 manguitos de fijación con tuercas de fijación SNW 24x4 3/16
  • 2 anillos de fijación SR 24-20
  • 4 anillos laberínticos con juntas tóricas LOR 113
  • 3 elementos de contacto B-10724-113
  • 1 tapón EPR 14
SKF logo