Soluciones de sellado

Los soportes de pie SAF y SAW están disponibles con diferentes soluciones de sellado estándares.
La tabla 1 ofrece un resumen de las características y la compatibilidad de cada solución de sellado. El siguiente texto ofrece información detallada. Esta información debe utilizarse como directriz y no sustituye la realización de pruebas de los sellos en su aplicación. La tabla 2 ofrece un resumen de correspondencia entre sellos y soportes.

Sellos laberínticos

Los sellos laberínticos son una solución de sellado estándar para los soportes SAF y SAW. Están disponibles en dos versiones, en función del tamaño del soporte:

  • Los sellos laberínticos con la designación LER (fig. 1), también denominados sellos de anillo triple, se suministran como estándar con los soportes SAF pequeños (diámetro de eje ≤2 5/8 pulgadas). Los anillos forman un sello laberíntico de múltiples etapas con las ranuras del sello del soporte. Si las condiciones de funcionamiento lo justifican, el efecto de sellado puede mejorarse rellenando con grasa la cavidad entre el soporte y el anillo de sello.
  • Los sellos laberínticos PosiTrac, con la designación LOR (fig. 2), se suministran como estándar con soportes SAF de mayor tamaño (diámetro de eje ≥2 1/8 pulgadas) y con todos los soportes SAW. Estos sellos constan de una junta tórica adicional de caucho de acrilonitrilo-butadieno (acrylonitrile-butadiene rubber, NBR) que sirve para que el anillo laberíntico gire con el eje.

Anillos labertínticos con un elemento de contacto interno

Los sellos PosiTrac Plus (fig. 3) constan de un anillo laberíntico PosiTrac (designación LOR) y un elemento de contacto de caucho de acrilonitrilo-butadieno (NBR). El anillo laberíntico está colocado en el eje y la junta tórica lo mantiene en posición.
El elemento de contacto se encuentra en la ranura del sello del soporte. Se puede montar para una mejor exclusión de la contaminación (fig. 4) o para una mejor retención del lubricante (fig. 5). Cuando el elemento de contacto se monta para una mejor exclusión de la contaminación, el efecto de sellado se puede mejorar rellenando con grasa la cavidad del sello. La designación para el elemento de contacto es B 10724, seguida de un código de tamaño, por ejemplo, B 10724-122.

Sellos de taconita para trabajos pesados

Los sellos de taconita constan de un sello interno de fieltro, una cavidad para la grasa y un sello externo, y están disponibles en dos diseños:

  • Los sellos de la serie TER cuentan con un sello de contacto partido (fig. 6).
  • Los sellos de la serie TER-V cuentan con un sello de anillo en V (fig. 7).
Para mayor protección contra el ingreso de contaminantes, los sellos de taconita SKF tienen una boquilla engrasadora que permite purgar la grasa y los contaminantes atrapados de la cavidad del sello, a través del sello externo.

Sellos de contacto

Los sellos de contacto (fig. 8) son sellos sólidos que encajan en la ranura para el sello. Los sellos de contacto se pueden utilizar con los soportes más pequeños (SAF 513 y más pequeños) cuando no haya sellos PosiTrac Plus disponibles. La designación de los sellos de contacto es B 9784, seguida de un código de tamaño, p. ej., B 9784-15.

Tapones

Los soportes del extremo del eje deben tener un tapón (tapa lateral) (fig. 9) que encaje en la ranura del sello del soporte. El tapón consta de una placa metálica con una tira de caucho de acrilonitrilo-butadieno (NBR). Encontrará detalles sobre la longitud admisible del extremo del eje en las tablas de productos para:
Los tapones se identifican con la designación EPR, seguida de un código de tamaño, por ejemplo, EPR 7.
SKF logo