Material del soporte

Los soportes SAF y SAW están fabricados en fundición gris.

Pintura, protección contra la corrosión

Los soportes de pie SAF y SAW se pintan de color azul (RAL 5001) utilizando pintura acrílica/alquídica al agua. La pintura protege el soporte de acuerdo con la norma ISO 12944-2:1998, categoría de corrosividad C2 (esto es, ambientes exteriores con bajo nivel de contaminación, ambientes interiores donde se puede producir condensación). La pintura no es afectada por la mayoría de los aceites para motor o de lubricación, líquidos de corte ni químicos para lavado alcalescentes. Los soportes se pueden volver a pintar con pinturas de 1 o 2 componentes a base de agua o disolvente.
A pedido, se pueden suministrar pinturas o agentes protectores especiales. Las superficies que no están pintadas están protegidas por un antioxidante sin disolvente.
SKF logo