Combinaciones de ejes y rodamientos típicas

Todos los soportes SDAF pueden adaptarse a diferentes combinaciones de ejes y rodamientos:
eje plano con rodamiento montado sobre un manguito de fijación
Esta disposición (fig. 1) es estándar para soportes de pie SDAF de las series 225 y 226, y para los soportes de la gama ampliada SDAF de las series 230..KA, 231..KA y 232..KA. Los soportes, las dimensiones y piezas adecuadas se indican en las tablas de productos para rodamientos montados sobre un manguito de fijación.
eje escalonado con rodamiento sobre un asiento cilíndrico
Esta disposición (fig. 2) es estándar para soportes SDAF de las series 222 y 223, y para los soportes de la gama ampliada SDAF de las series 230, 231 y 232. Los soportes, las dimensiones y piezas adecuadas se indican en las tablas de productos para rodamientos con un agujero cilíndrico.
SKF logo