Designaciones

Las designaciones de los soportes SKF y los componentes asociados siguen un sistema que consta de una designación básica con o sin uno o más prefijos y/o sufijos.
A continuación, se muestran ejemplos y las opciones correspondientes para los soportes estándares de la gama ampliada SDAF.

Ejemplo

SDAF 22634 TA
dondeSDAF =
22634 =
TA =

Opciones correspondientes

Serie
SSoporte de pie estándar
DSerie de alto rendimiento
ADimensiones en pulgadas
FSello laberíntico

Material
_
Fundición (estándar)
DHierro dúctil (fundición de grafito esferoidal)
SAcero moldeado

Identificación del tamaño
222(00)Kits con rodamientos de rodillos a rótula con un
agujero cilíndrico, serie de diámetro 2
223(00)Kits con rodamientos de rodillos a rótula con un
agujero cilíndrico, serie de diámetro 3
225(00)Kits con rodamientos de rodillos a rótula montados sobre un
manguito de fijación, serie de diámetro 2
226(00)Kits con rodamientos de rodillos a rótula montados sobre un
manguito de fijación, serie de diámetro 3
230(00)Kits con rodamientos de rodillos a rótula con un
agujero cilíndrico, serie de diámetro 0
230(00) KAKits con rodamientos de rodillos a rótula montados sobre un
manguito de fijación, serie de diámetro 0
231(00)Kits con rodamientos de rodillos a rótula con un
agujero cilíndrico, serie de diámetro 1
231(00) KAKits con rodamientos de rodillos a rótula montados sobre un
manguito de fijación, serie de diámetro 1
232(00)Kits con rodamientos de rodillos a rótula con un
agujero cilíndrico, serie de diámetro 2
232(00) KAKits con rodamientos de rodillos a rótula montados sobre un
manguito de fijación, serie de diámetro 2
de ..20 a 96Código de tamaño, relacionado con el tamaño del agujero del rodamiento
de ../500 a /530Código de tamaño, relacionado con el tamaño del agujero del rodamiento

Sufijos1)
TSello de taconita con sello rozante o sellos de taconita para atornillar
TVSello de taconita con anillo en V
TA o TVASello de taconita con boquilla engrasadora de cabeza esférica
TB o TVBSello de taconita con boquilla engrasadora de cabeza esférica gigante
YCerrado en un extremo (es decir, suministrado con tapones)
/VZ...Característica especial/modificación
  1. 1)Cuando se utilizan sufijos múltiples, se indican en el mismo orden que se muestra aquí.
SKF logo