Versiones y personalización de soportes

Los soportes SDAF y la gama ampliada de SDAF están disponibles con versiones de diseño. Todas las versiones se diseñan individualmente para cumplir con los requisitos de cada aplicación específica. Las versiones personalizadas pueden incluir:

  • orificios taladrados para tornillos en la base
  • base sólida
  • mecanizado especial para lubricación
  • tolerancias especiales de los agujeros del soporte
  • sellos especiales
  • extremos de la base fresados
  • mecanizado especial para sistemas de monitoreo de condición
Debido a la naturaleza altamente personalizada de los soportes de la gama ampliada SDAF, el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF y el cliente trabajan juntos para diseñar y especificar cada soporte. Este enfoque flexible ofrece una serie de opciones a la medida de la aplicación, para proporcionar una solución segura, confiable y rentable. Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.
Los soportes de la gama ampliada SDAF se fabrican a pedido para admitir cualquier característica especial que se pueda necesitar.

Material del soporte

Para las aplicaciones en las que se necesita una resistencia adicional, todos los soportes SDAF también están disponibles en los siguientes materiales:

  • hierro dúctil, ASTM A536 grado 65-45-12
  • hierro dúctil, ASTM A536 grado 80-60-03
  • fundición de acero, ASTM A27 grado U-60-30 
SKF logo