Soportes de pie de dos piezas, serie SDAF incluida la gama ampliada (dimensiones en pulgadas)

Todos los soportes SDAF, incluida la gama ampliada SDAF, son soportes de pie de dos piezas de alto rendimiento diseñados para condiciones de funcionamiento exigentes, en las que las cargas elevadas y las cargas de choque hacen necesario el uso de un soporte excepcionalmente resistente. Todos los soportes SDAF se fabrican a pedido.
Los soportes SDAF pueden admitir rodamientos de las series de dimensiones 22 y 23 para diámetros de eje que van de 2 15/16 a 9 9/16 pulgadas. Los soportes de la gama ampliada SDAF pueden admitir rodamientos de las series de dimensiones 30, 31 y 32 para diámetros de eje que van de 8 15/16 a 20 pulgadas y mayores. Los soportes de la gama ampliada, por lo general, se personalizan para satisfacer las necesidades de una aplicación en particular.
Tipos de rodamiento
  • Rodamientos de rodillos a rótula
  • Rodamientos de rodillos toroidales CARB 

Series de dimensiones de rodamientos

  • 22, 23 (SDAF)
  • 30, 31, 32 (gama ampliada SDAF)

Gama de diámetros de eje

  • de 2 15/16 a 9 9/16 pulg. (SDAF) 
  • 9 pulg. y mayores (gama ampliada SDAF)

Combinaciones eje-rodamiento típicas

  • eje plano con rodamiento montado sobre un manguito de fijación 
  • eje escalonado con rodamiento sobre un asiento cilíndrico

Sellos

  • Laberíntico
  • Rozante
  • Para trabajos pesados

Lubricación

  • Grasa 
  • Aceite

Materiales

  • Fundición gris 
  • Hierro dúctil (fundición de grafito esferoidal)
  • Acero moldeado

Montaje

  • Montaje con cuatro tornillos

Cumplimiento con los estándares

  • No estandarizados

Split pillow block housings, inch dimensions

SKF logo