Montaje

Todos los soportes SDAF deben montarse correctamente utilizando las herramientas adecuadas y métodos de montaje mecánico de última generación. Todos los componentes asociados también deben cumplir con determinados requisitos básicos (→ Especificaciones para ejes y superficies de apoyo de soportes). Con cada soporte, se suministran las instrucciones de montaje. Para obtener información sobre el montaje de rodamientos, consulte el Manual de mantenimiento de los rodamientos SKF o visiteskf.com/mount.

Especificaciones del par del tornillo de tapa

Los tornillos de tapa deben ajustarse con el valor del par que se detalla en las tablas de productos para

Sujeción o apoyo del soporte

Algunas condiciones de carga pueden requerir la sujeción del soporte a su superficie de apoyo o un tope para soportar cargas que actúan paralelas a la superficie de apoyo del soporte (→ Apoyo adicional del soporte).
SKF logo