Información para los pedidos

Los soportes de pie SDAF están disponibles como kits completos con soporte, sellos, rodamiento (y manguito de fijación), dispositivo de fijación y un anillo de fijación estándar. Un soporte de pie completo se especifica mediante una designación que se indica en las tablas de productos para rodamientos montados sobre un manguito de fijación y para rodamientos con un agujero cilíndrico. Las características opcionales se especifican con un prefijo y sufijos. Si necesita incluir varios sufijos, colóquelos en orden alfabético.
Los soportes de pie de la gama ampliada SDAF se suelen vender como el soporte que incluye solamente sellos laberínticos. Están disponibles kits completos que incluyen soporte, sellos, rodamiento, conjunto de fijación o dispositivo de fijación y anillo de fijación.
Todas las piezas del soporte de pie también se pueden suministrar como componentes individuales. Las designaciones para pedidos de las diferentes piezas se indican en las tablas de productos para rodamientos montados sobre un manguito de fijación y para rodamientos con un agujero cilíndrico.

Ejemplo de pedido

Un eje con un diámetro de 4 3/16 pulgadas debe apoyarse en dos soportes de pie SDAF con rodamientos de rodillos a rótula 22224 EK sobre un manguito de fijación, uno en el extremo del eje en la posición libre y uno para un eje pasante en la posición fija. Los soportes se deben sellar con sellos PosiTrac Plus.

Pedido: 

  • 1 soporte de pie SDAF 22524 TLCY
  • 1 soporte de pie SDAF 22524 TLC  

El envío incluirá:

  • 2 soportes SDAF 524
  • 2 rodamientos de rodillos a rótula 22224 EK
  • 2 manguitos de fijación con tuercas de fijación SNW 24x4,3/16
  • 2 anillos de fijación SR 24-20
  • 3 anillos laberínticos con juntas tóricas LOR 113
  • 3 elementos de contacto B-10724-113
  • 1 tapón EPR 14
SKF logo