Soluciones de sellado

Los soportes SDAF están disponibles con diferentes soluciones de sellado estándares.
La tabla 1 ofrece un resumen de las características y la compatibilidad de cada solución de sellado. El siguiente texto ofrece información detallada. Esta información debe utilizarse como orientación y no sustituye la realización de pruebas de los sellos en su aplicación. La tabla 2 y la tabla 3 ofrecen un resumen de correspondencia entre sellos y soportes. No están disponibles los sellos PosiTrac, PosiTrac Plus ni sellos rozantes para los soportes de la gama ampliada SDAF.

Sellos laberínticos

Los sellos laberínticos son una solución de sellado estándar para todos los soportes SDAF. Estos forman un sello laberíntico de múltiples etapas con las ranuras del sello del soporte. Si las condiciones de funcionamiento lo exigen, el efecto de sellado puede mejorarse rellenando con grasa la cavidad entre el soporte y el anillo laberíntico.
Sellos laberínticos para soportes SDAF
Los soportes SDAF se suministran con sellos laberínticos estándares (fig. 1) (designación LER) o con sellos laberínticos Posi-Trac (fig. 2) (designación LOR). Ambos están fabricados de aluminio. Los sellos laberínticos Posi-Trac presentan una junta tórica adicional de caucho de acrilonitrilo-butadieno (acrylonitrile-butadiene rubber, NBR) que sirve para que el anillo laberíntico gire con el eje. Que se suministre el sello laberíntico estándar o el sello Posi-Trac depende del tamaño del soporte.
Sellos laberínticos para soportes de la gama ampliada SDAF
Los soportes de la gama ampliada SDAF se suministran de forma estándar con anillos laberínticos fabricados de acero, designación ERF (fig. 1). A pedido, se encuentran disponibles anillos laberínticos especiales con inserciones en el agujero de la junta tórica.

Anillos labertínticos con un elemento de contacto interno

Los sellos PosiTrac Plus (fig. 3) constan de un anillo laberíntico PosiTrac (designación LOR) y un elemento de contacto de caucho de acrilonitrilo-butadieno (NBR). El anillo laberíntico está colocado en el eje y la junta tórica lo mantiene en posición.
El elemento de contacto se encuentra en la ranura del sello del soporte. Se puede montar para una mejor exclusión de los contaminantes (fig. 4) o para una mejor retención del lubricante (fig. 5). Cuando el elemento de contacto se monta para una mejor exclusión de los contaminantes, el efecto de sellado se puede mejorar rellenando con grasa la cavidad del sello. La designación para el elemento de contacto es B 10724, seguida de un código de tamaño, por ejemplo, B 10724-122.

Sellos de taconita para trabajos pesados

Los sellos de taconita constan de un sello interno de fieltro, una cavidad para la grasa y un sello externo, y están disponibles en dos diseños:

  • Los sellos de la serie TER incluyen un sello radial de eje de dos piezas de NBR (fig. 6).
  • Los sellos de la serie TER-V incluyen un sello de anillo en V (fig. 7).
Para mayor protección contra el ingreso de contaminantes, los sellos de taconita SKF tienen una boquilla engrasadora que permite purgar la grasa usada y los contaminantes atrapados de la cavidad del sello, a través del sello externo.
Los sellos de taconita para trabajos pesados están disponibles para todos los soportes SDAF más pequeños, pero no para todos los soportes de la gama ampliada.

Sellos de taconita para atornillar

Los sellos de taconita para atornillar constan de una cubierta auxiliar de fundición de dos piezas, un sello radial de eje de dos piezas, una boquilla engrasadora y todos los componentes de montaje. Los sellos de taconita para atornillar se desarrollaron para admitir los soportes de la gama ampliada SDAF y proporcionar la misma protección de sellado que los demás sellos de taconita para trabajos pesados. Todos los sellos de taconita para atornillar se fabrican a medida durante la producción del soporte y deben pedirse junto con el soporte.

Los sellos de taconita para atornillar están disponibles para todos los soportes de la gama ampliada SDAF. Para los soportes de la gama ampliada SDAF, el sufijo de designación T indica sellos de taconita para atornillar, p. ej., SDAF 23272 KAT x 13 7/16.

Sellos rozantes

Los sellos rozantes son sellos radiales de eje cargados mediante muelle, fabricados de NBR y que encajan en la ranura del sello del soporte (fig. 8). Los sellos rozantes están disponibles para diámetros de eje a partir de 6 7/8 pulg., donde los sellos PosiTrac no están disponibles. La designación de los sellos rozantes es B 9784, seguida de un código de tamaño, p. ej., B 9784-130.

Tapones

Los soportes del extremo del eje deben tener un tapón (tapa lateral) que encaje en la ranura del sello del soporte (fig. 9). El tapón consta de una placa metálica con una tira de caucho de acrilonitrilo-butadieno (NBR). Los detalles sobre la longitud admisible del extremo del eje se indican en las tablas de productos para rodamientos montados sobre un manguito de fijación y para rodamientos con un agujero cilíndrico. Los tapones para los soportes SDAF y la gama ampliada de SDAF se identifican por la designación de serie EPR o X 5217, seguida por la identificación del tamaño.
SKF logo