Diseño estándar de soporte

Todos los soportes SDAF, incluida la gama ampliada, son soportes de pie de dos piezas que constan de una tapa y base (fig. 1). Su diseño resistente puede soportar cargas de choque y cargas elevadas de cualquier sentido. Todos los soportes SDAF tienen cuatro orificios en la base para los tornillos de fijación y orificios roscados en sus tapas para los cáncamos.
SKF logo