Monitoreo de condición

Los soportes de pie SNL y SE cuentan con las posiciones adecuadas para los sensores de monitoreo de condición (fig. 1 y fig. 2).
La posición 1 es un punto de medición perpendicular al eje. Se debe utilizar cuando el soporte está colgado o cuando las cargas actúan en sentido contrario a la superficie de apoyo.
La posición 2 es un punto de medición paralelo al eje. Se debe utilizar cuando las cargas actúan hacia la superficie de apoyo. Tanto la posición 1 como la 2 cumplen la norma ISO 10816-1:1995/Amd 1:2009.
La posición 3 es un punto de medición que está a aproximadamente 20° a 45° de la línea central del eje.
SKF logo