Recomendaciones para los tornillos de fijación

En las aplicaciones típicas, se pueden utilizar tornillos con cabeza hexagonal de clase 8.8, según la norma ISO 4014:2011, junto con arandelas. Si la carga no actúa de manera perpendicular hacia la base, puede ser necesario utilizar tornillos más resistentes, de clase 10.9.
Los soportes SKF toleran las cargas resultantes del ajuste de los tornillos de fijación con los valores de par recomendado por sus fabricantes (tablas de productos para rodamientos montados sobre un manguito de fijación y para rodamientos montados sobre un asiento cilíndrico). Son válidos tanto para superficies de rosca tratadas con aceite como sin tratar.
SKF no puede garantizar que el ajuste con el valor recomendado proporciona un anclaje suficiente. Asegúrese de que los tornillos de fijación, pasadores o topes, y un apoyo suficientemente resistente puedan soportar todas las cargas que se produzcan.
SKF logo