Temperatura de funcionamiento

La temperatura de funcionamiento admisible está limitada principalmente por los sellos (tabla 1) y el lubricante en el rodamiento. Para obtener información sobre los límites de temperatura de los rodamientos y lubricantes SKF, consulte los capítulos de los productos correspondientes.
El material del soporte no tiene ningún límite de temperatura adicional, excepto en las aplicaciones a muy bajas temperaturas, donde la resistencia al impacto puede ser un factor.
La pintura del soporte es termorresistente hasta una temperatura del material de hasta 80 °C (175 °F) o una temperatura ambiente de 100 °C (210 °F).
Cuando se prevean temperaturas fuera del rango admisible, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.
SKF logo