Sistema de designación para soportes

A continuación, se brindan ejemplos y las opciones correspondientes para los soportes SNL y SE.


Ejemplos

SNL 518-615 SN
dondeSNL =
518-615 =
SN =

Opciones correspondientes

Prefijos para los orificios de los tornillos
Dos orificios alargados moldeados para los tornillos de fijación
FCuatro orificios alargados moldeados para los tornillos de fijación
SSin orificios para los tornillos de fijación (se pueden suministrar orificios taladrados)

Serie
SNLSoporte de pie estándar
SE
Soporte de pie estándar (nueva generación)

Material
Fundición gris
DFundición de grafito esferoidal


Identificación del tamaño
2(00)Soporte para rodamientos montados sobre un asiento cilíndrico, serie de diámetro 2
3(00)Soporte para rodamientos montados sobre un asiento cilíndrico, serie de diámetro 3
5(00)Soporte para rodamientos montados sobre un manguito de fijación, serie de diámetro 2
6(00)Soporte para rodamientos montados sobre un manguito de fijación, serie de diámetro 3
..(00)

Código de tamaño del rodamiento, (00) x 5 = diámetro del agujero del rodamiento [mm]


Sufijos1)
VOrificio de escape de grasa en la base del soporte
TURUSoporte preparado para lubricación con aceite, incluidos los sellos
TOrificio taladrado y roscado 1/4-28 UNF en un lado de la tapa del soporte para lubricar el sello. Boquilla engrasadora AH 1/4-28 SAE-LT suministrada con el soporte.
TDOrificio taladrado y roscado 1/4-28 UNF en ambos lados de la tapa del soporte para lubricar los sellos. Dos boquillas engrasadoras AH 1/4-28 SAE-LT suministradas con el soporte.
SNOrificio taladrado y roscado M8 para sensor en posición 3 (fig. 1)
K7
Soporte con tolerancia de diámetro K7 para el asiento del rodamiento
/MS1Dos orificios taladrados para los tornillos de fijación
/MS2Cuatro orificios taladrados para los tornillos de fijación
  1. 1)Cuando se utilizan sufijos múltiples, se indican en el mismo orden que se muestra aquí.
SKF logo