Sistema de designación para sellos

A continuación, se brindan ejemplos y las opciones correspondientes para los sellos para soportes SNL y SE.

Basic bearing designation system

Ejemplos

TSN 518 L
dondeTSN =
518 =
L =

Opciones correspondientes

Test Designation 1Serie
TSNSello para soportes de pie SNL y SE
TK
Sello de taconita
FSTira de fieltro
FSBTira de fieltro para temperatura de funcionamiento elevada

Test Designation 1Identificación del tamaño
2(00)Soporte para rodamientos con un agujero cilíndrico, diámetro de la serie 2
3(00)Soporte para rodamientos con un agujero cilíndrico, diámetro de la serie 3
5(00)Soporte para rodamientos sobre un manguito de fijación, diámetro de la serie 2
6(00)Soporte para rodamientos sobre un manguito de fijación, diámetro de la serie 3
 (00)

Código de tamaño del rodamiento, (00) x 5 = diámetro del agujero del rodamiento [mm]

...Solo para tiras de fieltro, número que indica la longitud de la tira

Test Designation 2Tipo de sello
ASello de anillo en V
CSello de fieltro
CBSello de fieltro para temperatura de funcionamiento elevada
LSello de cuatro labios
SSello laberíntico

Test Designation 2Indicación para un eje en pulgadas
A, E, V
Sello para eje en pulgadas
SKF logo