Versiones del soporte

Además de los soportes de pie SNL y SE de diseño estándar, existe una serie de versiones disponibles. Las versiones incluyen soportes fabricados de diferentes materiales, con configuraciones alternativas de orificios para tornillos de fijación, diferentes clases de tolerancia del asiento del rodamiento y modificaciones para aplicaciones especiales.

Material del soporte

Para las aplicaciones en las que se necesita una resistencia adicional, los soportes SNL y SE también están disponibles en fundición de grafito esferoidal. Los soportes de fundición de grafito esferoidal están disponibles a partir del tamaño 516-613 y se suministran, como estándar, con una base sólida (sin orificios para los tornillos de fijación). A partir del tamaño 516-613, los soportes pueden suministrarse con cuatro orificios oblongos moldeados en la base. Todos los soportes de fundición de grafito esferoidal pueden suministrarse con dos orificios taladrados para los tornillos de fijación (sufijo de designación /MS1).

Orificios para los tornillos de fijación

Los soportes de pie SNL se pueden suministrar con las siguientes configuraciones de orificios para tornillos:
  • cuatro orificios moldeados
    En las tablas de productos, se enumeran las dimensiones para rodamientos montados sobre un manguito de fijación y rodamientos con un agujero cilíndrico. Estos soportes se designan FSNL o FSE.
  • cuatro orificios taladrados
    Estas versiones están disponibles para soportes con dos orificios moldeados para tornillos, designación SNL o SE, y para soportes de fundición de grafito esferoidal con base sólida, designación SSNLD o SSED.

    Las dimensiones se indican en la tabla 1. Estos soportes llevan el sufijo de designación /MS2.

    Todos los soportes con dos tornillos tienen hoyuelos, que marcan las posiciones de los orificios de los tornillos para el montaje con cuatro tornillos.

  • dos orificios taladrados
    Esta versión está disponible para soportes de fundición de grafito esferoidal con base sólida, designación SSNLD o SSED.

    Las dimensiones se indican en la tabla 1. Estos soportes llevan el sufijo de designación /MS1.

Tolerancia del asiento del rodamiento

Los soportes SNL y SE pueden suministrarse con diferentes clases de tolerancia del asiento del rodamiento, p. ej., para aplicaciones propensas a presentar vibración, con carga giratoria sobre el aro exterior o para aplicaciones que funcionan a temperaturas elevadas.
Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.

Soportes para lubricación con aceite

Para lubricación con aceite, se necesitan sellos especiales para evitar las fugas de aceite. Los sellos para aceite requieren un soporte modificado y, por lo tanto, estos soportes se suministran junto con los sellos como una unidad. Los soportes SNL están disponibles para lubricación con aceite a partir del tamaño 516-613. El soporte con sellos para aceite se identifica por el sufijo TURU, p. ej., SNL 524 TURU.
Los soportes SE no están disponibles para lubricación con aceite.
Los soportes de pie SNL cuentan con un pequeño depósito de aceite. Tenga cuidado de no sobrellenar el depósito, ya que podrían producirse fugas. Los soportes de pie SONL están diseñados especialmente para lubricación con aceite y pueden resultar más ventajosos. Para obtener información detallada, consulte
SKF logo