Material del soporte

Los soportes SNL y SE están fabricados en fundición gris.
Los soportes SNL y SE se pintan de color negro (RAL 9005) utilizando pintura acrílica/alquídica al agua. La pintura de los soportes SNL protege el soporte de acuerdo con la norma ISO 12944-2:1998, categoría de corrosividad C2 (es decir, ambientes exteriores con bajo nivel de contaminación, ambientes interiores donde se puede producir condensación).
La pintura de los soportes SE protege el soporte de acuerdo con la categoría de corrosividad C3 (es decir, ambientes exteriores con nivel moderado de contaminación; zonas costeras con baja salinidad; ambientes interiores con mucha humedad y algo de contaminación atmosférica). La pintura no es afectada por la mayoría de los aceites para motor o de lubricación, líquidos de corte ni químicos para lavado alcalescentes. Los soportes se pueden volver a pintar con pinturas de 1 o 2 componentes a base de agua o disolvente.
Las superficies que no están pintadas están protegidas por un antioxidante sin disolvente.
SKF logo