Monitoreo de condición

Los soportes SNL de las series 30, 31 y 32 cuentan con las posiciones adecuadas para los sensores de monitoreo de condición (fig. 1).
La posición 1 es un punto de medición perpendicular al eje y se debe utilizar cuando las cargas actúan fuera de la superficie de apoyo.
La posición 2 es un punto de medición perpendicular al eje y se debe utilizar cuando las cargas actúan hacia la superficie de apoyo.
La posición 3 es un punto de medición paralelo al eje. Se debe utilizar cuando las cargas actúan hacia la superficie de apoyo.
Las tres posiciones cumplen con la norma ISO 10816-1:1995.
Para obtener más información sobre el monitoreo de condición, así como sobre las herramientas y sistemas de medición disponibles de SKF, comuníquese con su representante SKF local o con el Distribuidor autorizado SKF.
SKF logo