Recomendaciones para los tornillos de fijación

En las aplicaciones típicas, se pueden utilizar tornillos con cabeza hexagonal de clase 8.8 junto con arandelas, conforme a la norma ISO 4014:2011. Si la carga no actúa de manera perpendicular hacia la base, puede ser necesario utilizar tornillos más resistentes, de clase 10.9.
Los soportes SKF toleran las cargas resultantes del ajuste de los tornillos de fijación con los valores de par recomendados por sus fabricantes (tablas de productos para rodamientos montados sobre un manguito de fijación [con sellos estándares], para rodamientos montados sobre un manguito de fijación [con sellos de aceite] y para rodamientos montados sobre un asiento cilíndrico]. Son válidos para superficies de rosca aceitadas o sin tratar. SKF no puede garantizar que el apriete a los valores recomendados proporcionará el anclaje suficiente. Asegúrese de que los tornillos de fijación, pasadores o topes, y un soporte lo suficientemente fuerte pueden soportar todas las cargas que se produzcan.
SKF logo