Sistema de designación para tapas laterales

A continuación, se muestran ejemplos y las opciones correspondientes para las tapas laterales para soportes SNL.

Basic bearing designation system

Ejemplos

ETS 34dondeETS =
34 =

ETS 3184 R
dondeETS =
3184 =
R =

Opciones correspondientes

Test Designation 1Serie
ETS
Tapa lateral para soportes de pie SNL de las series
30, 31 y 32

Test Designation 2Identificación del tamaño
...
Código de tamaño, relacionado con el tamaño del rodamiento o del soporte

Test Designation 3
Sufijo
R
Tapa lateral para soportes lubricados con aceite
SKF logo