Sistema de designación para soportes

A continuación, se muestran ejemplos y las opciones correspondientes para los soportes SNL.


Ejemplos

SNLD 3134 SN
dondeSNL =
D =
3134 =
SN =

Opciones correspondientes

Serie
SNLSoporte de pie estándar

Material
Fundición gris
DFundición de grafito esferoidal

Identificación del tamaño
30(00)Soporte para rodamientos de la serie de dimensiones 30
31(00)Soporte para rodamientos de la serie de dimensiones 31
32(00)Soporte para rodamientos de la serie de dimensiones 32
de ..34 a 96Código de tamaño, relacionado con el tamaño del agujero del rodamiento
de ../500 a /530Código de tamaño, relacionado con el tamaño del agujero del rodamiento

Sufijos1)
Soporte para rodamientos montados sobre un manguito de fijación y un eje plano
GSoportes para rodamientos montados sobre un asiento cilíndrico y un eje escalonado
LSoporte para una disposición de rodamientos en la posición libre
FSoporte para una disposición de rodamientos en la posición fija
TURTSoporte preparado para la lubricación con aceite, incluidos los sellos, para utilizar con rodamientos de rodillos a rótula
TURASoporte preparado para la lubricación con aceite, incluidos los sellos, para utilizar con rodamientos de rodillos toroidales CARB
TURPSoporte con sellos para sistemas de lubricación por circulación de aceite y grandes movimientos axiales del eje
VSoporte con un orificio de escape de grasa en la base
TOrificio taladrado y roscado 1/8-27 NPSF en un lado de la tapa del soporte (opuesto a la tuerca de fijación) para una boquilla engrasadora
TDOrificio taladrado y roscado 1/8-27 NPSF en ambos lados de la tapa del soporte para una boquilla engrasadora
SNOrificio taladrado y roscado M8 para los sensores
  1. 1)Cuando se utilizan sufijos múltiples, se indican en el mismo orden que se muestra aquí.
SKF logo